2817 Résultats trouvés
Par page:
Trier par:
Diamètre extérieur
Propriétés
Certifications / Approbations
HELUFAST M20 gris (RAL 7035) Épaisseurs de paroi de 2,5 mm à 4 mm Numéro d'article 903127 Copier
HELUFAST M25 noir Épaisseurs de paroi de 1 mm à 2,5 mm Numéro d'article 903133 Copier
HELUFAST M32 gris (RAL 7035) Épaisseurs de paroi de 1 mm à 2,5 mm Numéro d'article 903124 Copier
HELUFAST M40 noir Épaisseurs de paroi de 1 mm à 4 mm Numéro d'article 904280 Copier
HELUTOP® Easy M16 gris (RAL 7001) Numéro d'article 908060 Copier
HELUTOP® HT-AIR-PA M16 x 1.5 gris Numéro d'article 906991 Copier
HELUTOP® HT-BS M40 x 1.5 gris (RAL 7035) Numéro d'article 94535 Copier
HELUTOP® HT-BS M50 x 1.5 gris (RAL 7035) Numéro d'article 94536 Copier
HELUTOP® HT-BS M63 x 1.5 gris (RAL 7035) Numéro d'article 94537 Copier
HELUTOP® HT-Clean-EMV M25 x 1.5 Numéro d'article 906920 Copier
HELUTOP® HT-Clean-EMV-AT M12 x 1.5 Numéro d'article 906921 Copier
HELUTOP® HT-Clean-EMV-AT M16 x 1.5 Numéro d'article 906922 Copier
HELUTOP® HT-Clean-EMV-AT M20 x 1.5 Numéro d'article 906923 Copier
HELUTOP® HT-Clean-EMV-AT M25 x 1.5 Numéro d'article 906924 Copier
HELUTOP® HT-E NPT 1" Numéro d'article 99803 Copier
HELUTOP® HT-E PG 13,5 Numéro d'article 99973 Copier
HELUTOP® HT-E PG 16 Numéro d'article 99974 Copier
HELUTOP® HT-E PG 9 Numéro d'article 99971 Copier
HELUTOP® HT-K M20 x 1.5 gris (RAL 7001) (CD 10.0-14.0 mm) Numéro d'article 93859 Copier
HELUTOP® HT-K PG 16 gris (RAL 7001) (CD 10.0-14.0 mm) Numéro d'article 93854 Copier
HELUTOP® HT-K PG 16 gris (RAL 7035) (CD 10.0-14.0 mm) Numéro d'article 93865 Copier
HELUTOP® HT-K PG 21 gris (RAL 7035) (CD 13.0-18.0 mm) Numéro d'article 93866 Copier
HELUTOP® HT-MFDE M32 x 1.5 (9 x 3.0 mm) Numéro d'article 903531 Copier
HELUTOP® HT-MS-EX-d / e4 M20 x 1.5 (CD 3.0-8.0 mm) DC Distance de clé 24, 26 LF longueur de filetage 16 Numéro d'article 906967 Copier
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible