2817 Résultats trouvés
Par page:
Trier par:
Diamètre extérieur
Propriétés
Certifications / Approbations
KM-EMV PG 29 Numéro d'article 97170 Copier
KM-EMV PG 48 Numéro d'article 97246 Copier
KM-EMV PG 7 Numéro d'article 97243 Copier
KM-EMV PG 9 Numéro d'article 97244 Copier
KM-INOX M63 x 1.5 Numéro d'article 920612 Copier
KVA MFDE M16 x 1.5 / PG 9 (4 x 3.0 mm) Numéro d'article 96052 Copier
KVA MFDE M20 x 1.5 / PG 11 (2 x 5.0 mm) Numéro d'article 96060 Copier
KVA MFDE M25 x 1.5 / PG 16 (2 x 6.0 mm) Numéro d'article 96073 Copier
KVA MFDE M25 x 1.5 / PG 16 (4 x 6.0 mm) Numéro d'article 96443 Copier
KVA MFDE M32 x 1.5 / PG 21 (2 x 6.0 mm) Numéro d'article 96439 Copier
KVA MFDE M32 x 1.5 / PG 21 (4 x 7.0 mm) Numéro d'article 96441 Copier
KVA MFDE M32 x 1.5 / PG 21 (8 x 4.0 mm) Numéro d'article 96079 Copier
KVA MFDE M40 x 1.5 / PG 29 (4 x 6.5 mm) Numéro d'article 96087 Copier
KVA MFDE M40 x 1.5 / PG 29 (4 x 9.0 mm) Numéro d'article 96090 Copier
KVA MFDE M40 x 1.5 / PG 29 (5 x 10.0 mm) Numéro d'article 96092 Copier
KVA MFDE M40 x 1.5 / PG 29 (7 x 7.0 mm) Numéro d'article 96238 Copier
KVA-MFD-MS M16 x 1.5 (CD 4x3.0 mm) Numéro d'article 93402 Copier
KVA-MFD-MS M40 x 1.5 (CD 6x6.0 mm) Numéro d'article 93429 Copier
KVA-MFD-MS PG 16 (CD 2x4.0 mm) Numéro d'article 92097 Copier
KVA-MFD-MS PG 21 (CD 4x8.0 mm) Numéro d'article 92072 Copier
KVA-MS M32 x 1.5 (CD 14.0-18.0 mm) DC Distance de clé 35 LF longueur de filetage 8 Numéro d'article 90820 Copier
KVA-MS PG 21 (CD 7.0-10.5 mm) DC Distance de clé 30 LF longueur de filetage 7 Numéro d'article 90369 Copier
KVA-MS PG 29 (CD 20.0-25.0 mm) DC Distance de clé 40 LF longueur de filetage 8 Numéro d'article 90376 Copier
KVA-MS PG 29 (CD 24.0-28.0 mm) DC Distance de clé 40 LF longueur de filetage 8 Numéro d'article 96526 Copier
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible