2817 Résultats trouvés
Par page:
Trier par:
Diamètre extérieur
Propriétés
Certifications / Approbations
KVA-MFD-MS M25 x 1.5 (CD 3x7.0 mm) Numéro d'article 93416 Copier
KVA-MFD-MS M32 x 1.5 (CD 4x5.0 mm) Numéro d'article 93421 Copier
KVA-MFD-MS M32 x 1.5 (CD 4x6.0 mm) Numéro d'article 93422 Copier
KVA-MFD-MS M40 x 1.5 (CD 2x11.0 mm) Numéro d'article 93434 Copier
KVA-MFD-MS M40 x 1.5 (CD 4x9.0 mm) Numéro d'article 93431 Copier
KVA-MFD-MS M40 x 1.5 (CD 5x10.0 mm) Numéro d'article 93433 Copier
KVA-MFD-MS M40 x 1.5 (CD 6x8.0 mm) Numéro d'article 93430 Copier
KVA-MS M20 x 1.5 (CD 7.0-10.5 mm) DC Distance de clé 22 LF longueur de filetage 7 Numéro d'article 90808 Copier
KVA-MS M25 x 1.5 (CD 4.0-6.5 mm) DC Distance de clé 27 LF longueur de filetage 7.5 Numéro d'article 90811 Copier
KVA-MS M25 x 1.5 (CD 5.0-8.0 mm) DC Distance de clé 27 LF longueur de filetage 7.5 Numéro d'article 90812 Copier
KVA-MS M32 x 1.5 (CD 9.0-13.0 mm) DC Distance de clé 35 LF longueur de filetage 8 Numéro d'article 90818 Copier
KVA-MS PG 21 (CD 11.5-15.5 mm) DC Distance de clé 30 LF longueur de filetage 7 Numéro d'article 90371 Copier
KVA-MS PG 21 (CD 17.0-21.0 mm) DC Distance de clé 30 LF longueur de filetage 7 Numéro d'article 90373 Copier
KVA-XXL-MS M90 x 2.0 (CD 65.0-75.0 mm) Numéro d'article 905961 Copier
PE-WN PG 13,5 gris Numéro d'article 90118 Copier
Presse-étoupe en laiton nickelé hexagonal STS M32 x 1.5 (CD 26.0 - 27.0 mm²) Numéro d'article 98104 Copier
Presse-étoupe en laiton nickelé hexagonal STS M40 x 1.5 (CD 23.0 - 34.0 mm²) Numéro d'article 98105 Copier
Presse-étoupe en laiton nickelé hexagonal STV M32 x 1.5 DC Distance de clé 39 Numéro d'article 90094 Copier
Presse-étoupe rond en laiton nickelé STR PG 9 (CD 8.0 - 10.0 mm) Numéro d'article 90531 Copier
Raccord de décharge de traction en laiton nickelé hexagonal ZES PG 36 (CD 25.5 - 34.0 mm) Numéro d'article 90576 Copier
RE PA-ATEX noir M40 x 1.50 / M25 x 1.50 Numéro d'article 904435 Copier
RE-PA gris M40 x 1.50 / M16 x 1.50 Numéro d'article 97838 Copier
RE-PA gris PG 13,5 / PG 9 Numéro d'article 90069 Copier
RE-PA gris PG 16 / PG 11 Numéro d'article 90071 Copier
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible