1479 Résultats trouvés
Par page:
Trier par:
Diamètre extérieur
Propriétés
Certifications / Approbations
UNI-DICHT-VK-MS M20 x 1.5 DC Distance de clé 22 (PG 13,5) Numéro d'article 904213 Copier
Vis d'obturation en laiton nickelé VS-O PG 11 Numéro d'article 96889 Copier
Adapter hexagonal PG 11 / M16 - construction haute Numéro d'article 904334 Copier
Adapter hexagonal PG 13,5 / M16 Numéro d'article 904327 Copier
Adapter hexagonal PG 29 / M32 Numéro d'article 904330 Copier
Adapter round PG 16 / M20 x 1.50 Numéro d'article 94098 Copier
HELUTOP® HT-MFDE M32 x 1.5 (8 x 5.0 mm) Numéro d'article 905784 Copier
HELUTOP® HT-MFDE M40 x 1.5 (8 x 6.0 mm) Numéro d'article 905790 Copier
HELUTOP® HT-MS NPT 1" (CD 18.0-25.0 mm) Numéro d'article 99968 Copier
HSK-MS-B M12 x 1.5 (CD 3.0-6.5 mm) Numéro d'article 92917 Copier
HSK-MS-E PG 29 (CD 18.0-25.0 mm) Numéro d'article 90429 Copier
HSK-MS-PVDF PG 11 (CD 5.0-10.0 mm) Numéro d'article 97445 Copier
HSK-MZ-E M20 x 1.5 (CD 10.0-14.0 mm) Numéro d'article 98072 Copier
Insert d'étanchéité PVC KVA PG 16 / M25 x 1.5 vert Numéro d'article 96017 Copier
Insert d'étanchéité TPE UNI-DICHT-SI M20 x 1.5 jaune Numéro d'article 903961 Copier
Insert d'étanchéité TPE UNI-DICHT-SI PG 9 / M16 x 1.5 gris Numéro d'article 903955 Copier
Insert à joints multiples TPE UNI-DICHT MFDE M20 x 1.5 (2 x 3.0 mm) Numéro d'article 904006 Copier
Insert à joints multiples TPE UNI-DICHT MFDE M20 x 1.5 (2 x 6.0 mm) Numéro d'article 904010 Copier
Insert à joints multiples TPE UNI-DICHT MFDE PG 29 / M40 x 1.5 (2 x 13.0 mm) Numéro d'article 904053 Copier
KM-EMV PG 16 Numéro d'article 97168 Copier
KM-EMV PG 42 Numéro d'article 97245 Copier
KVA-MFD-MS PG 11 (CD 2x3.0 mm) Numéro d'article 92047 Copier
KVA-MS M16 x 1.5 (CD 6.5-9.5 mm) DC Distance de clé 17 LF longueur de filetage 6.5 Numéro d'article 90803 Copier
KVA-MS M20 x 1.5 (CD 5.0-8.0 mm) DC Distance de clé 22 LF longueur de filetage 7 Numéro d'article 90805 Copier
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible