23188
Câbles de commande et raccordement
8562
Câbles de commande PVC et raccordement
3276
Câbles de commande et de raccordement PUR/TPE
1562
Câbles de commande et de raccordement sans halogène
2780
Câbles de commande et de raccordement en silicone
355
Câbles de commande et de raccordement caoutchouc
444
Câbles de commande et de raccordement sécurité intrinsèque
93
Câbles de commande et de raccordement compatibles avec les chaînes porte-câbles
1450
Câbles de commend et de raccordement approuvés HAR
741
Câbles de commend et de raccordement approuvés UL/CSA
2586
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
2658
Câbles en PVC et réticulés (max. 145°C)
322
Câbles en silicone (-60°C à +180°C)
355
Câbles FEP (-100°C á +205°C)
88
Câbles en soie de verre (-60°C á +400°C)
142
Conducteurs individuels/conducteurs en réseau (-55°C à +145°C)
511
Monoconducteurs en silicone (-60°C à +180°C)
799
Monoconducteurs FEP (-100°C á +205°C)
128
Monoconducteurs PTFE (-190°C á +260°C)
177
Monoconducteurs en soie de verre (max. 1000°C)
128
Monoconducteurs et câbles à fils
5906
Monoconducteurs PVC et câble à fils
2707
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
1618
Conducteurs individuels et câbles conducteurs résistants à la température
1480
Fils et conducteurs approuvés UL CSA
2064
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
2288
Conduites torsibles
116
Câbles enroulables pour les grues et la manutention
122
Câbles plats
108
Câbles d'ascenseur
107
Câbles selon les normes internationales
16643
UL/CSA - Amérique du Nord
6959
HAR - Europe
2994
VDE - Allemagne
463
EAC - Russie
12797
Câbles pour infrastructures et bâtiments
2252
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
1502
Câbles de terre et de distribution d'énergie - 0,6/1 kV
897
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
1890
Solaire et photovoltaïques
1862
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
2453
Automobile et véhicules utilitaires
426
Câbles de recharge
32
Industrie ferroviaire et véhicules sur rail
1953
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
2818
Raccords en plastique
1491
Raccords plastiques standard
677
Raccords en plastique Ex
82
Raccords en plastique sans filetage
50
Accessoires pour raccords en plastique
670
Presse-étoupes en inox
165
Raccords standard en acier inoxydable
72
Embouts hygiéniques en acier inoxydable
11
Accessoires pour raccords en acier inox
77
Presse-étoupes en laiton
1478
Raccords standard en laiton
675
Presse-étoupes CEM en laiton
105
Accessoires pour des presse-étoupes en laiton
690
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
4125
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
1 Résultats trouvés
Par page:
12
24
48
60
Trier par:
Pertinence
Meilleures ventes
Nom croissant
Nom décroissant
FOUNDATION™ Fieldbus Basic PVC FLEX orange 1 x 2 x 1,2 / 2,55-100 LI
Numéro d'article 803354