PBE-K M12 x 1.5 gris LF longueur de filetage 10
Numéro d'article 904493
Détails de l'article PBE-K M12 x 1.5 gris LF longueur de filetage 10
- Numéro d'article
- 904493
- Désignation de l'article
- PBE-K M12 x 1.5 gris LF longueur de filetage 10
- Type de filetage
- métrique
- Taille
- M12 x 1,5
- Couleur
- gris (RAL 7035)
- Longueur du filetage
- 10,0
- Ouverture de clé mm
- 17
- Pièce par unité de doncitionnement
- 100
- possibilité de conditionnement individuel
- non
- EAN / GTIN
- 4060892375163
- Numéro de tarif douanier
- 39269097
Caractéristiques techniques PBE-K M12 x 1.5 gris LF longueur de filetage 10
Élément de compensation de pression PA | |
Plage de température | -20°C à +105°C |
Indice de protection | IP 68 / IP 69K |
Détails du produit PBE-K M12 x 1.5 gris LF longueur de filetage 10
Construction
-
- Matériau: Polyamide (PA) 6
-
- avec une membrane spéciale perméable à l'air et étanche à l'eau
Remarques
-
- Légende:
- Dimensions
- TD - Diamètre du filetage
- TL - Longueur du filetage
- SZ - Ouverture de clé
Utilisation
-
- Construction de machines et d'installations
-
- Technique d'installation
-
- Construction d'armoires électriques