PBE-K
Tous les articles
Caractéristiques techniques PBE-K
Élément de compensation de pression PA | |
Plage de température | -20°C à +105°C |
Indice de protection | IP 68 / IP 69K |
Détails du produit PBE-K
Construction
-
- Matériau: Polyamide (PA) 6
-
- avec une membrane spéciale perméable à l'air et étanche à l'eau
Remarques
-
- Légende:
- Dimensions
- TD - Diamètre du filetage
- TL - Longueur du filetage
- SZ - Ouverture de clé
Utilisation
-
- Construction de machines et d'installations
-
- Technique d'installation
-
- Construction d'armoires électriques
Tous les articles PBE-K
Désignation de l'article
Num. d'article
|
Type de filetage | Taille | Couleur | Longueur du filetage |
---|