Gaine thermorétractable Polyoelfin SK 1,0 Numéro d'article 98258

Détails de l'article

Numéro d'article
98258
Désignation de l'article
Gaine thermorétractable Polyoelfin SK 1,0
Couleur
noir
Ø interieur après rétraction en mm
1,0
Ø interieur avant rétraction en mm
3,0
Epaisseur de la gaine mm
1,0
Mètre par unité de conditionnement
5
coupe individuelle possible
non
EAN / GTIN
4060892397738
Numéro de tarif douanier
39173300

Caractéristiques techniques

Gaine thermorétractable Polyoelfin 3:1
Plage de température -55°C à +110°C

Détails du produit

Construction

      • Matériau: Polyoléfine
      • avec adhésif intérieur

Propriétés

      • parois minces
      • auto-extinguible
      • souple
      • sans plomb

Remarques

      • Lieferaufmachungen:
      • Box

Utilisation

      • Construction de machines et d'installations
      • Construction de robots
      • Technique d'automatisation
      • Construction automobile et navale
      • Technique d'installation
      • Construction d'armoires électriques
      • pour rétablir l'isolation
      • pour sceller les composants électriques

Téléchargements

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible