Caractéristiques techniques

Gaine thermorétractable Polyoelfin 3:1
Plage de température -55°C à +110°C

Détails du produit

Construction

      • Matériau: Polyoléfine
      • avec adhésif intérieur

Propriétés

      • parois minces
      • auto-extinguible
      • souple
      • sans plomb

Remarques

      • Lieferaufmachungen:
      • Box

Utilisation

      • Construction de machines et d'installations
      • Construction de robots
      • Technique d'automatisation
      • Construction automobile et navale
      • Technique d'installation
      • Construction d'armoires électriques
      • pour rétablir l'isolation
      • pour sceller les composants électriques

Tous les articles P-SK

Désignation de l'article
Num. d'article
Couleur Ø interieur après rétraction en mm Ø interieur avant rétraction en mm Epaisseur de la gaine mm

Téléchargements

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible