![MTG-US](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M98331_PF_1520x1160.jpg)
![MTG-US](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M98331_PF_1520x1160.jpg)
MTG-US
Tous les articles
Caractéristiques techniques MTG-US
Presse-étoupe métallique pour tuyau | |
Plage de température | -40°C à +125°C |
Détails du produit MTG-US
Construction
-
- Matériau: Laiton nickelé
-
- Manchon de mise à la terre: Laiton nu
-
- Joint d'étanchéité: plastique
Remarques
-
- Indice de protection :
- IP 65 - Typ: SPR-PVC-AS, SPR-PU-AS
- IP 54 - Typ: PT-S, S-PU
- IP 40 - Typ: SWM-M, SPR-AS, SPR-EDU-ASAS
Utilisation
-
- Construction de machines et d'installations
-
- Technique d'automatisation
-
- Technique d'installation
-
- Construction d'armoires électriques
-
- Raccord de gaine pour gaines de protection type PT-S, S-PU, SWM-M, SPR-AS, SPR-PVC-AS, SPR-PU-AS, SPR-EDU-AS.
Tous les articles MTG-US
Désignation de l'article
Num. d'article
|
Type | Type de filetage | Taille | Longueur du filetage |
---|
Téléchargements MTG-US
Accessoires
Produits complémentaires