Set complet de dénudage MS Numéro d'article 906244

Détails de l'article

Numéro d'article
906244
Désignation de l'article
Set complet de dénudage MS
Type
MS-Abmantel-Komplett-Set
Pièce par unité de doncitionnement
1
possibilité de conditionnement individuel
non
EAN / GTIN
4060892430268
Numéro de tarif douanier
82032000

Caractéristiques techniques

Set complet de dénudage

Détails du produit

Construction

      • Das Abmantelwerkzeug Komplett-Set für Mittelspannungskabel enthält alles was Sie zum Abmanteln benötigen.
      • Abmantelwerkzeug HAM1
      • Außenmantelschneider HAMX
      • Feldbegrenzungsschäler HFBS
      • Innenmantelschneider (universal) HIMS II
      • Fasenschneider HUFS
      • Ersatztube Silikonpaste
      • Abmessungen 38 x 31 x 9 cm
      • Gewicht 3730 g

Utilisation

      • Le kit complet d'outils de dénudage pour câbles moyenne tension contient tout ce dont tu as besoin pour dénuder.
      • Outil de dénudage HAM1 Coupe-gaine extérieur
      • HAMX Eplucheur de champ HFBS
      • Coupe-gaine intérieur (universel) HIMS II
      • Coupe-chanfrein
      • HUFS Tuyau de rechange
      • Pâte de silicone
      • Dimensions : 38 x 31 x 9 cm
      • Poids : 3,73 kg

Téléchargements

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible