Caractéristiques techniques

Appareil de mesure de longueur

Détails du produit

Construction

      • Zur Vermeidung von Materialverlusten
      • Einfacher Aufbau
      • Einfach anzuwenden
      • Möglichkeit der Eichung
      • Zählwerk 9999,99 m mit Resettaste
      • Wiederholgenauigkeit +/- 2 %
      • MESSBOI M10 stationär
      • MESSBOI M30 stationär und tragbar

Utilisation

      • Pour éviter les pertes de matériel
      • . Facile à mettre en place
      • . Facile à utiliser
      • . Possibilité d'étalonnage
      • . Compteur 9999,99m avec bouton de remise à zéro
      • Répétabilité +/-2%
      • MESSBOI M10 fixe.
      • MESSBOI M25 fixe et portable.

Tous les articles MESSBOI

Désignation de l'article
Num. d'article
Poids kg/km (approx.) Type Ø du câble de... à mm Pièce par unité de doncitionnement

Téléchargements

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible