![LT-FG-Clean](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M906928_PF_1520x1160.jpg)
![LT-FG-Clean](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M906928_PF_1520x1160.jpg)
LT-FG-Clean
Tous les articles
Caractéristiques techniques LT-FG-Clean
Presse-étoupe en acier inoxydable | |
Plage de température | -45°C à +105°C |
Indice de protection | IP 68 - 40 bar |
Détails du produit LT-FG-Clean
Construction
-
- Matériau: Acier inoxydable
-
- Manchon de mise à la terre: Acier
Propriétés
-
- résistance élevée à la corrosion
-
- résistant: produits de nettoyage chimiques
Remarques
-
- Douille à visser : laiton nickelé
- Bague de serrage et douille de couleur : PA 6
- Joint extérieur et bagues d'étanchéité : TPE conforme à la norme FDA 21 CFR et NSF 51 (norme USA)
- la surface lisse empêche la colonisation de micro-organismes nocifs
- nettoyage simple, rapide et économique grâce à la surface lisse
- pas de nids de saleté
- étanchéité élevée
- pas de pénétration de corps étrangers dans le boîtier
- résistance mécanique élevée
- compatible avec gaine:
- Anaconda Sealtite FG-Clean, mais aussi EF, HTDL, OR, HC, HCX, ZHLS, HFX possible
Utilisation
-
- Industrie alimentaire et des boissons
-
- Pharmaindustrie
-
- Industrie chimique
-
- Pour les exigences les plus élevées en matière de propreté et de nettoyage.
Tous les articles LT-FG-Clean
Désignation de l'article
Num. d'article
|
Type de filetage | Taille | Longueur du filetage | Ouverture de clé mm |
---|