KVA-XXL-VK-MS
Tous les articles

Caractéristiques techniques

Corps de raccord en laiton nickelé
Plage de température -20°C à +105°C

Détails du produit

Construction

      • Matériau: Laiton, nickelé
      • Joint: Caoutchouc nitrile-butadiène (NBR)
      • Joint d'étanchéité: Caoutchouc nitrile-butadiène (NBR)

Tests

      • Norme d'essai EN 60423

Remarques

      • Légende:
      • Dimensions
      • TD - Diamètre du filetage
      • TL - Longueur du filetage
      • SZ - Ouverture de clé

Utilisation

      • Construction de machines et d'installations
      • Construction de robots
      • Technique d'automatisation
      • Construction automobile et navale
      • Technique ferroviaire
      • Technique d'installation
      • Construction d'armoires électriques
      • Pour l'équipement avec des inserts d'étanchéité pour des câbles de très gros diamètre

Tous les articles KVA-XXL-VK-MS

Désignation de l'article
Num. d'article
Type de filetage Taille Longueur du filetage Ouverture de clé mm

Téléchargements

Accessoires

Produits complémentaires

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible