KVA-XXL-MS
Tous les articles
Caractéristiques techniques KVA-XXL-MS
Presse-étoupe d'étanchéité en laiton nickelé | |
Plage de température | -40°C à +135°C |
Indice de protection | IP 68 - 10 bar |
Détails du produit KVA-XXL-MS
Construction
-
- Matériau: Laiton, nickelé
-
- Joint: vulcanisats thermoplastiques (TPV)
-
- Joint d'étanchéité: Caoutchouc nitrile-butadiène (NBR)
Propriétés
-
- facile à monter, gain de temps et réduction des coûts
-
- imperméabilisation optimale
-
- plages de serrage importantes
Remarques
-
- Légende:
- Dimensions
- TD - Diamètre du filetage
- TL - Longueur du filetage
- SZ - Ouverture de clé
Utilisation
-
- Construction de machines et d'installations
-
- Construction de robots
-
- Technique d'automatisation
-
- Construction automobile et navale
-
- Technique d'installation
-
- Construction d'armoires électriques
Tous les articles KVA-XXL-MS
Item description
Part no.
|
Brass surcharge | Thread type | Size | Cable Ø from / to mm |
---|