Pince à sertir K25 Numéro d'article 905561

Détails de l'article

Numéro d'article
905561
Désignation de l'article
Pince à sertir K25
Type
K25
Longueur mm
325,0
poids approx. kg
0,60
Section nominale de / à mm²
0,50 - 16,00
Pièce par unité de doncitionnement
1
possibilité de conditionnement individuel
non
EAN / GTIN
4060892429798
Numéro de tarif douanier
82032000

Caractéristiques techniques

Pince à sertir

Détails du produit

Construction

      • Kerbpressung
      • Federunterstützte Werkzeugöffnung
      • Für Nickel-Rohrkabelschuhe
      • Länge 325 mm
      • Gewicht 600 g

Utilisation

      • sertissage à entaille
      • Ouverture de l'outil assistée par ressort
      • pour cosses tubulaires en nickel jusqu'à 6mm².

Téléchargements

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible