JUMBO PUR
  • Résistant aux UV
  • Sans halogène (LS0H)
Tous les articles

Caractéristiques techniques

Tube ondulé en PUR
Plage de température -40°C à +125°C
temporairement à +140°C
Capacité de charge/100mm approx. 500, 800 N

Détails du produit

Construction

      • Matériau: polyuréthane modifié (PUR)
      • Inflammabilité selon UL 94 (HB)

Propriétés

      • sans halogène
      • exempt de cadmium
      • résistant: carburants, huiles minérales, graisses, bases faibles, acides faibles

Remarques

      • Raccords adaptés :
      • Raccord JUMBO

Tests

      • Entflammbarkeit nach UL 94: HB

Utilisation

      • Robots
      • Systèmes de manutention
      • Construction du véhicule
      • Chaînes porte-câbles
      • Gaine ondulée surdimensionnée.
      • Gaine de protection de câbles pour les sollicitations les plus élevées dans le domaine de la robotique.
      • Très faible reprise élastique
      • Haute résistance à l'abrasion

Tous les articles JUMBO PUR

Diamètre extérieur
Désignation de l'article
Num. d'article
Ø extérieur mm (approx.) Couleur Adapté au diamètre nominal Rayon de courbure mm
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible