JUMBO PA6
  • Résistant aux UV
  • Sans halogène (LS0H)
Tous les articles

Caractéristiques techniques

Tube ondulé PA
Plage de température -40°C à +140°C
temporairement à +160°C
Capacité de charge/100mm approx. 1200, 800 N

Détails du produit

Construction

      • Matériau: polyamide modifié (PA) 6
      • Inflammabilité selon UL 94 (V0)

Propriétés

      • sans halogène
      • exempt de cadmium
      • résistant: carburants, huiles minérales, graisses, bases faibles, acides faibles

Remarques

      • Raccords appropriés :
      • JUMBO gland

Tests

      • Entflammbarkeit nach UL 94: V0

Utilisation

      • Construction de machines et d'installations
      • Construction de robots
      • Technique d'automatisation
      • Construction automobile et navale
      • Technique ferroviaire
      • Technique d'installation
      • Construction d'armoires électriques
      • Gaine ondulée surdimensionnée
      • Gaine de protection de câbles pour contraintes mécaniques moyennes à élevées.

Tous les articles JUMBO PA6

Diamètre extérieur
Désignation de l'article
Num. d'article
Ø extérieur mm (approx.) Couleur Adapté au diamètre nominal Rayon de courbure mm
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible