Caractéristiques techniques

Raccord à bride droit d'une seule pièce
Plage de température -40°C à +120°C
Indice de protection IP 54 / IP 69K

Détails du produit

Construction

      • Matériau: Polyamide (PA) 6
      • Inflammabilité selon UL 94 (V0)

Propriétés

      • sans halogène
      • exempt de silicone
      • exempt de cadmium
      • résistant: carburants, huiles minérales, graisses, bases faibles, acides faibles

Utilisation

      • Construction de machines et d'installations
      • Construction de robots
      • Technique d'automatisation
      • Construction automobile et navale
      • Technique ferroviaire
      • Technique d'installation
      • Construction d'armoires électriques
      • Compatible avec les gaines de protection à nervures parallèles de type JUMBO

Tous les articles JUMBO-FP

Désignation de l'article
Num. d'article
Couleur poids approx. kg Adapté au diamètre nominal Pièce par unité de doncitionnement

Téléchargements

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible