Rubannage HTP 76 mm Numéro d'article 94723
  • Sans halogène (LS0H)

Détails de l'article

Numéro d'article
94723
Désignation de l'article
Rubannage HTP 76 mm
Couleur
rouge
Largeur mm
76,0
Mètre par unité de conditionnement
15
coupe individuelle possible
non
EAN / GTIN
4060892398292
Numéro de tarif douanier
39174000

Caractéristiques techniques

Rubannage
Plage de température Charge permanente -55°C à +260°C
Charge à court terme +800°C (jusqu'à environ 20 minutes)
Moment de chargement +1640°C (environ 15-30 secondes)

Détails du produit

Construction

      • Matériau: gaine en silicone (contenant de l'oxyde de fer)
      • Tuyau intérieur en fibre de verre tricotée

Propriétés

      • sans halogène

Utilisation

      • Une résistance extrême à la chaleur caractérise ces produits.
      • HTP a un facteur d'isolation élevé et résiste à de petites quantités d'acier liquide grâce à son enveloppe en silicone contenant de l'oxyde de fer.
      • HTP offre également une protection contre les brûlures dans les tuyaux de vapeur, d'air chaud ou d'eau chaude.

Téléchargements

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible