![HTP-WT](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M94721_PF_1520x1160.jpg)
![HTP-WT](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M94721_PF_1520x1160.jpg)
HTP-WT
Tous les articles
Caractéristiques techniques HTP-WT
Rubannage | |
Plage de température | Charge permanente -55°C à +260°C Charge à court terme +800°C (jusqu'à environ 20 minutes) Moment de chargement +1640°C (environ 15-30 secondes) |
Détails du produit HTP-WT
Construction
-
- Matériau: gaine en silicone (contenant de l'oxyde de fer)
-
- Tuyau intérieur en fibre de verre tricotée
Propriétés
-
- sans halogène
Utilisation
-
- Une résistance extrême à la chaleur caractérise ces produits.
- HTP a un facteur d'isolation élevé et résiste à de petites quantités d'acier liquide grâce à son enveloppe en silicone contenant de l'oxyde de fer.
- HTP offre également une protection contre les brûlures dans les tuyaux de vapeur, d'air chaud ou d'eau chaude.
Tous les articles HTP-WT
Désignation de l'article
Num. d'article
|
Couleur | Largeur mm | Mètre par unité de conditionnement | coupe individuelle possible |
---|
Téléchargements HTP-WT
Accessoires
Produits complémentaires