![HSK-MS-E-D](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M98055_1520x1160.jpg)
![HSK-MS-E-D](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M98055_PF_1520x1160.jpg)
![HSK-MS-E-D](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M98055_1520x1160.jpg)
![HSK-MS-E-D](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M98055_PF_1520x1160.jpg)
![HSK-MS-E-D](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M98055_1520x1160.jpg)
HSK-MS-E-D
Tous les articles
Caractéristiques techniques HSK-MS-E-D
Presse-étoupe CEM en laiton nickelé | |
Plage de température | -40°C à +100°C |
Indice de protection | IP 68 - 10 bar / IP 69K |
Détails du produit HSK-MS-E-D
Construction
-
- Matériau: Laiton, nickelé
-
- Insert de serrage: Polyamide (PA) métallisé
-
- Joint: Caoutchouc nitrile-butadiène (NBR)
-
- Joint d'étanchéité: Caoutchouc nitrile-butadiène (NBR)
Propriétés
-
- décharge de traction optimale grâce aux lamelles de blocage
-
- facile à monter, gain de temps et réduction des coûts
-
- imperméabilité à l'eau, étanche à la poussière
-
- plages de serrage importantes
Remarques
-
- Légende:
- Dimensions
- TD - Diamètre du filetage
- TL - Longueur du filetage
- SZ - Ouverture de clé
Utilisation
-
- Construction de machines et d'installations
-
- Construction de robots
-
- Technique d'automatisation
-
- Construction automobile et navale
-
- Technique ferroviaire
-
- Technique d'installation
-
- Construction d'armoires électriques
-
- Pour des exigences élevées. Manipulation rapide et facile grâce à l'insert de serrage métallisé, qui est automatiquement mis en contact en serrant la fixation
Tous les articles HSK-MS-E-D
Désignation de l'article
Num. d'article
|
Type de filetage | Taille | Ø du câble de... à mm | Longueur du filetage |
---|