Caractéristiques techniques

Presse-étoupe en acier inoxydable
Plage de température -40°C à +100°C
Indice de protection IP 68 - 10 bar / IP 69K

Détails du produit

Construction

      • Matériau: Acier inoxydable 1.4305 / AISI 303
      • Insert de serrage: Polyamide (PA)
      • Joint: Caoutchouc nitrile-butadiène (NBR)
      • Joint d'étanchéité: Caoutchouc nitrile-butadiène (NBR)

Propriétés

      • décharge de traction optimale grâce aux lamelles de blocage
      • facile à monter, gain de temps et réduction des coûts
      • imperméabilité à l'eau, étanche à la poussière
      • plages de serrage importantes
      • résistance élevée à la corrosion

Tests

      • Norme d'essai EN 62444

Remarques

      • Légende:
      • Dimensions
      • TD - Diamètre du filetage
      • TL - Longueur du filetage
      • SZ - Ouverture de clé

Utilisation

      • Construction de machines et d'installations
      • Technique d'automatisation
      • Technique d'installation

Tous les articles HSK-INOX

Désignation de l'article
Num. d'article
Type de filetage Taille Ø du câble de... à mm Longueur du filetage

Téléchargements

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible