HELUTOP® HT-PA-EX-Plus
  • Certificat UKCA
Tous les articles

Caractéristiques techniques

Presse-étoupe PA-EX
Plage de température -40°C à +70°C
Indice de protection IP 66 / IP 68
Résistance aux chocs 7 Joule

Détails du produit

Construction

      • Matériau: Polyamide (PA) 6
      • Joint: Caoutchouc chloroprène (CR)
      • Garniture étanche plate: Caoutchouc chloroprène (CR)

Propriétés

      • sans phosphore
      • exempt de silicone
      • exempt de cadmium
      • décharge de traction optimale grâce aux lamelles de blocage
      • facile à monter, gain de temps et réduction des coûts
      • imperméabilité à l'eau, étanche à la poussière
      • plages de serrage importantes

Tests

      • Norme d'essai EN 60079-0:2012, EN 60079-7:2007, EN 60079-11:2012, EN 60079-31:2014, IEC 60079-0:2011, IEC 60079-7:2006, IEC 60079-11:2011, IEC 60079-31:2013

Remarques

      • Pour la zone à sécurité intrinsèque "i", également disponible en bleu.
      • Certificat de conformité : IMQ 13 ATEX 010 X
      • IECEx IMQ 13.0003X
      • Homologation : Ex II 2GD
      • Ex e IIC Gb/Ex tb IIIC Db IP 66/68
      • Légende:
      • Dimensions
      • TD - Diamètre du filetage
      • TL - Longueur du filetage
      • H - Hauteur
      • SZ - Ouverture de clé

Utilisation

      • Zone 1
      • Zone 2
      • Zone 21
      • Zone 22
      • IIA
      • IIB
      • IIC

Tous les articles HELUTOP® HT-PA-EX-Plus

Désignation de l'article
Num. d'article
Type de filetage Taille Couleur Ø du câble de... à mm

Téléchargements

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible