Pince à vis HELUTOOL SZ Numéro d'article 906455

Détails de l'article

Numéro d'article
906455
Désignation de l'article
Pince à vis HELUTOOL SZ
Type
HELUTOOL SZ
Pièce par unité de doncitionnement
1
possibilité de conditionnement individuel
non
EAN / GTIN
4060892429309
Numéro de tarif douanier
82032000

Caractéristiques techniques

Pince à vis

Détails du produit

Construction

      • Die patentierte und mit Design-Preis ausgezeichnete HELUTOOL SZ Schraubenzange ist der optimale Problemlöser für festsitzende, verschmutzte oder durch Korrosion beschädigte Schrauben.
      • Zusätzlich verfügt die Zange, mit eingelegtem Gelenk, über eine induktiv gehärtete Präzissionsschneide.
      • Durch die horizontal sowie vertikal gezahnt und gewölbte Greiffläche löst die Zange alle selbstschneidenden oder metrischen Schrauben von M2 bis M6.
      • Die spezielle Kopfform der Zange umschließt den Schraubenkopf sicher und löst so die Schraube, die mit gängigem Werkzeug nicht mehr zu entfernen ist.
      • Größe 160 mm
      • Gewicht 140 g
      • Griffe 2 Komponenten Griffhülle
      • Induktiv gehärtete Präzissionschneide mit eingelegtem Gelenk
      • Kompatibel zur Schraubengröße M2 bis M6

Utilisation

      • La pince à vis HELUTOOL SZ, brevetée et récompensée par un prix de design, est la solution optimale pour résoudre les problèmes de vis bloquées, sales ou endommagées par la corrosion.
      • De plus, la pince dispose d'un tranchant de précision trempé par induction, avec une articulation insérée.
      • Grâce à sa surface de préhension bombée et dentée horizontalement et verticalement, la pince desserre toutes les vis autotaraudeuses ou métriques de M2 à M6.
      • La forme spéciale de la tête de la pince entoure la tête de la vis de manière sûre et libère ainsi la vis qui ne peut plus être retirée avec les outils courants.
      • Taille 160 mm
      • Poids : 140g Poignées :
      • gaine de poignée à 2 composants
      • Tranchant de précision trempé par induction avec articulation insérée
      • Compatible avec les vis de taille M2 à M6

Téléchargements

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible