Presse à main mécanique en coffret HELUTOOL HMPI 20

Presse à main mécanique en coffret HELUTOOL HMPI 20 Numéro d'article 907614
  • Certificat HAR
  • Certificat EAC
  • product.icon.logo_dnv
  • Certificat VDE

Détails de l'article

Numéro d'article
907614
Désignation de l'article
Presse à main mécanique en coffret HELUTOOL HMPI 20
Type
HMPI 20
poids approx. kg
3,20
Pièce par unité de doncitionnement
1
possibilité de conditionnement individuel
non
EAN / GTIN
4060892430114
Numéro de tarif douanier
82032000

Caractéristiques techniques

Presse à main mécanique en coffret

Détails du produit

Construction

      • Mechanische Handpresse zum Verarbeiten von Kabelschuhen und Verbindern bis 300 mm²
      • Leichte, kompakte Konstruktion
      • Universell einsetzbar: Einsätze für alle Kabelschuhtypen sind lieferbar
      • Schnellverschluß um 360° drehbar
      • Stufenlos verstellbare Teleskopgriffe
      • Presskraft ca. 60 kN
      • Länge 560 bis 830 mm
      • Gewicht 3600 g

Propriétés

      • Einschließlich Transportkoffer aus Kunststoff

Remarques

      • Inserts de presse exclusifs
      • Inserts de presse adaptés :
      • HELU-S-PE-SK et HELU-S-PE-WM
      • Autres inserts de presse sur demande
      • Coffret de transport en plastique inclus dans la livraison

Utilisation

      • Outil de compression mécanique manuel pour le sertissage de cosses et de connecteurs jusqu'à 300 mm².
      • Construction légère et compacte
      • Utilisation universelle : des matrices pour toutes les versions de cosses de câble sont disponibles
      • Tête rotative 360° avec ouverture et fermeture rapide
      • Poignées télescopiques réglables en continu
      • Force de pressage : env. 62 kN
      • Longueur : 560 à 830 mm

Téléchargements

Accessoires

Produits complémentaires

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible