Coupe-câble HELUTOOL HKS 52 S Numéro d'article 907605

Détails de l'article

Numéro d'article
907605
Désignation de l'article
Coupe-câble HELUTOOL HKS 52 S
Type
HKS 52 S
Longueur mm
325,0
poids approx. kg
1,20
Pièce par unité de doncitionnement
1
possibilité de conditionnement individuel
non
EAN / GTIN
4060892428876
Numéro de tarif douanier
82032000

Caractéristiques techniques

Coupe-câble

Détails du produit

Construction

      • Sehr kräftiger, leichtgängiger Kabelschneider zum Schneiden von verseilten Al- und Cu-Leitern.
      • Bis max. 4x120 mm² bzw. 1x300 mm², feinverseilte Leiter bis 52 mm Außendurchmesser
      • Doppelt, nadelgelagert und patentierter Excenterantrieb erzeugt in Verbindung mit der besonderen Schneidengeometrie einen hohen Wirkungsgrad des Kabelschneiders
      • Länge 325 mm
      • Gewicht 1200 g

Remarques

      • Ne convient pas pour couper des fils d'acier, des câbles avec âme en acier et des conducteurs massifs.

Utilisation

      • Coupe-câble très puissant et facile à manier pour couper les conducteurs torsadés en aluminium et en cuivre.
      • Jusqu'à max. 4x120mm² ou 1x300mm², conducteurs finement torsadés jusqu'à 52mm de diamètre extérieur
      • Double, le roulement à aiguilles et l'entraînement excentrique breveté produisent, en combinaison avec la géométrie particulière de la lame, un rendement élevé du coupe-câble.

Téléchargements

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible