Pince coupante HELUTOOL HKS 35 Numéro d'article 907602

Détails de l'article

Numéro d'article
907602
Désignation de l'article
Pince coupante HELUTOOL HKS 35
Type
HKS 35
Longueur mm
165,0
poids approx. kg
0,20
Pièce par unité de doncitionnement
1
possibilité de conditionnement individuel
non
EAN / GTIN
4060892428852
Numéro de tarif douanier
82032000

Caractéristiques techniques

Pince coupante

Détails du produit

Construction

      • Hochwertige Qualitätsschere für verseilte AL- und CU-Leiter bis 35 mm².
      • Langlebigkeit, geringer Kraftaufwand sowie ein sauberer, runder Schnitt zeichnen diese Kabelschere aus.
      • Geeignet für Kabel bis max. 11 mm Außendurchmesser
      • Geschmiedet
      • Gehärtete Schneiden mit Präzisionsschliff
      • Brüniertbr />• Griffe mit Kunststoff überzogen
      • Länge 165 mm
      • Gewicht 200 g

Utilisation

      • Cisaille de qualité supérieure pour les conducteurs AL et CU torsadés jusqu'à 35 mm².
      • Ces cisailles à câbles se distinguent par leur longévité, un faible effort et une coupe nette et arrondie.
      • Convient pour des câbles d'un diamètre extérieur de 11 mm max.
      • Forgé
      • Lames trempées avec affûtage de précision
      • Bruni
      • Poignées recouvertes de plastique

Téléchargements

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible