Pince coupante HELUTOOL HKS 1
Numéro d'article 908229
Détails de l'article Pince coupante HELUTOOL HKS 1
- Numéro d'article
- 908229
- Désignation de l'article
- Pince coupante HELUTOOL HKS 1
- Type
- HKS 1
- Longueur mm
- 150,0
- poids approx. kg
- 0,17
- Domaine d'utilisation min.
- 0.5
- Domaine d'utilisation max.
- 6
- Pièce par unité de doncitionnement
- 1
- possibilité de conditionnement individuel
- non
- EAN / GTIN
- 4060892428890
- Numéro de tarif douanier
- 82032000
Caractéristiques techniques Pince coupante HELUTOOL HKS 1
Pince coupante | |
Domaine d'utilisation | 0.50 à 6.00 mm |
Détails du produit Pince coupante HELUTOOL HKS 1
Construction
-
- Lame en acier inoxydable spécial conforme à la norme EN10020
-
- avec une micro-dentation fine dans la zone de la lame, qui empêche le câble de glisser
-
- Poignées en plastique renforcé de fibre de verre et résistant aux chocs
-
- Composants souples en élastomère thermoplastique
-
- articulation à visser en acier trempé, résistante au desserrage
-
- coupe-câble intégré (jusqu'à 50 mm²)
-
- Capuchon de protection
-
- étui
Utilisation
-
- Coupe-câble de haute qualité pour couper et dénuder les conducteurs à fils fins en Cu et Al. Réajustement par rotation de la vis à fente.