![HELUTOOL HHPI 20](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M908286_PF_1520x1160.jpg)
![HELUTOOL HHPI 20](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M908286_PF_1520x1160.jpg)
Presse manuelle hydraulique en coffret HELUTOOL HHPI 20
Numéro d'article 908286
Détails de l'article Presse manuelle hydraulique en coffret HELUTOOL HHPI 20
- Numéro d'article
- 908286
- Désignation de l'article
- Presse manuelle hydraulique en coffret HELUTOOL HHPI 20
- Type
- HHPI 20
- Longueur mm
- 396,0
- poids approx. kg
- 2,80
- Pièce par unité de doncitionnement
- 1
- possibilité de conditionnement individuel
- non
- EAN / GTIN
- 4060892430121
- Numéro de tarif douanier
- 82032000
Caractéristiques techniques Presse manuelle hydraulique en coffret HELUTOOL HHPI 20
Presse manuelle hydraulique en coffret |
Détails du produit Presse manuelle hydraulique en coffret HELUTOOL HHPI 20
Construction
-
- Extrem schnelles Arbeiten durch zweistufige Hydraulikpumpe
-
- Großer Verarbeitungsbereich bis 300 mm²
-
- Schnellverschlusskopf um 180° drehbar
-
- Durch Klappverschluss müheloses Arbeiten auch an schwer zugänglichen Stellen
-
- Leicht und handlich, kurze Bauform
-
- Eingebautes Überdruckventil, auch bei Fehlpressungen keine Beschädigung von Werkzeug und Einsätzen
-
- Universell einsetzbar: Einsätze für alle Kabelschuhtypen sind lieferbar
-
- Presskraft ca. 62 kN
-
- Länge 396 mm
-
- Gewicht 2800 g
Propriétés
-
- Einschließlich Transportkoffer aus Kunststoff
Remarques
-
- Inserts de presse exclusifs
- Inserts de presse adaptés :
- HELU-S-PE-SK et HELU-S-PE-WM.
- Autres inserts de presse sur demande.
- Coffret de transport en plastique inclus dans la livraison
Utilisation
-
- fonctionnement extrêmement rapide grâce à une pompe hydraulique à deux étages
-
- grande surface de traitement jusqu'à 300mm²
-
- Tête rotative 180° avec ouverture et fermeture rapide
-
- avec fermoir rabattable pour une utilisation sans effort, même dans les endroits difficiles d'accès
-
- léger et maniable, forme courte
-
- soupape de sécurité intégrée, même en cas de fausse pression pas d'endommagement de l'outil et des inserts
-
- Utilisation universelle : des matrices pour toutes les versions de cosses de câble sont disponibles
-
- Force de pressage : env. 60 kN
Téléchargements Presse manuelle hydraulique en coffret HELUTOOL HHPI 20
Accessoires
Produits complémentaires
![HELU-S-PE-SK](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M908273_PF_1520x1160.jpg)
![HELU-S-PE-SK](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M908273_PF_1520x1160.jpg)