HELUSOUND® MICROPHONE CABLE SC SLIM noir 2 x 0,22 mm² Numéro d'article 400038

Détails de l'article

Numéro d'article
400038
Désignation de l'article
HELUSOUND® MICROPHONE CABLE SC SLIM noir 2 x 0,22 mm²
Ø extérieur mm (approx.)
6
indice cuivre/km
12,6
Poids kg/km (approx.)
55,0
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
Résistance du conducteur à 20°C max. 86.0 Ohm/km
Résistance de boucle à 20°C max. 170.0 Ohm/km
Résistance d'isolement min. 1.0 GOhm x km

Détails du produit

Construction

      • Âme en cuivre nu, brins fins selon DIN VDE 0295 cl. 5 / IEC 60228 cl. 5
      • Isolation conducteur: PE
      • Repérage des conducteurs: rouge, bleu
      • Gaine extérieure: PVC
      • Couleur de la gaine: noir

Téléchargements

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible