HELUSOUND® MICROPHONE CABLE S noir 2 x 0,5 mm² Numéro d'article 400080

Détails de l'article

Numéro d'article
400080
Désignation de l'article
HELUSOUND® MICROPHONE CABLE S noir 2 x 0,5 mm²
Ø extérieur mm (approx.)
6,7
indice cuivre/km
37,0
Poids kg/km (approx.)
59,0
Base de cuivre en EUR / 100 kg
150
Mètre par unité de conditionnement
100, 500, 1000
coupe individuelle possible
oui
EAN / GTIN
4060892304781
Numéro de tarif douanier
85444995

Caractéristiques techniques

Résistance d'isolement min. 1.0 GOhm x km

Détails du produit

Construction

      • Âme en cuivre nu, brins fins selon DIN VDE 0295 cl. 5 / IEC 60228 cl. 5
      • Isolation conducteur: PE
      • Blindage: répartition en fils de cuivre étamé
      • Gaine extérieure: PVC
      • Couleur de la gaine: noir

Téléchargements

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible