HELUSOUND® AES/EBU DMX SC BLACK 2 x 0.34 mm² Numéro d'article 400032

Détails de l'article

Numéro d'article
400032
Désignation de l'article
HELUSOUND® AES/EBU DMX SC BLACK 2 x 0.34 mm²
Ø extérieur mm (approx.)
6,4
indice cuivre/km
18,0
Poids kg/km (approx.)
50,0
Base de cuivre en EUR / 100 kg
150
Mètre par unité de conditionnement
100, 500, 1000
coupe individuelle possible
oui
Numéro de tarif douanier
85444995

Caractéristiques techniques

Plage de température en mouvement -10°C à +70°C
pose fixe -30°C à +70°C
Tension maximum de service 300 V (pas pour les installations à haute tension)
Tension d'essai cond./cond. 1000 V
Tension d'essai cond./blindage 1000 V
Résistance du conducteur à 20°C max. 53.0 Ohm/km
Résistance de boucle à 20°C max. 106.0 Ohm/km
Résistance d'isolement min. 10.0 GOhm x km
Rayon de courbure minimum en mouvement 10x Ø extérieur
pose fixe 5x Ø extérieur

Détails du produit

Construction

      • Âme en cuivre nu, brins fins selon DIN VDE 0295 cl. 5 / IEC 60228 cl. 5
      • Isolation conducteur: PE moussé
      • Repérage des conducteurs: rouge, blanc
      • 1. blindage : feuillard aluminium doublé d'un film plastique (St)
      • 2. blindage : feuillard aluminium doublé d'un film plastique (St)
      • Gaine extérieure: PVC
      • Couleur de la gaine: noir

Propriétés

      • pour usage en extérieur

Téléchargements

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible