HELUPOWER® SOLARFLEX®-X H1Z2Z2-K UL noir 1 x 10 mm² Numéro d'article 11025149
  • Certificat UL
  • Sans halogène (LS0H)
  • Résistant aux UV
  • Certificat UKCA
  • Câble pour systèmes photovoltaïques
  • EN/IEC 1500 V DC
  • UL 2000 V DC

Détails de l'article

Numéro d'article
11025149
Désignation de l'article
HELUPOWER® SOLARFLEX®-X H1Z2Z2-K UL noir 1 x 10 mm²
N° AWG
8
Ø extérieur mm (approx.)
8,3 - 8,9
indice cuivre/km
96,0
Poids kg/km (approx.)
140,5
Base de cuivre en EUR / 100 kg
150
Mètre par unité de conditionnement
-
coupe individuelle possible
oui
EAN / GTIN
4060892542527
Numéro de tarif douanier
85446010

Caractéristiques techniques

Monoconducteur réticulé selon DIN VDE 0283-618 / DIN EN 50618, IEC 62930, UL-Std. 4703 (PV Wire)
Plage de température pose fixe -40°C à +90°C
Température de service admissible à l'âme +120°C
Tension nominale AC U0/U 1000/1000 V
DC U0/U 1500/1500 V
UL (PV) DC 2000 V
Tension d'essai 6500 V
Rayon de courbure minimum pose fixe 5x Ø extérieur

Détails du produit

Construction

      • Âme en cuivre étamé, brins fins selon DIN VDE 0295 cl. 5 / IEC 60228 cl. 5, UL Std. 1581
      • Isolation conducteur: composé spécial réticulé
      • x = sans conducteur de protection
      • Gaine extérieure: composé spécial réticulé
      • Couleur de la gaine: noir

Propriétés

      • résistant: rayons UV, ozone, intempéries, eau
      • pour usage en extérieur
      • possibilité pose souterraine
      • sans halogène

Tests

      • sans halogène selon DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
      • non-propagateur de la flamme selon DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2, UL VW-1
      • densité des fumées DIN VDE 0482-1034-1+2 / DIN EN 61034-1+2 / IEC 61034-1+2 / BS 7622-1+2
      • résistant aux UV selon DIN VDE 0283-618 / DIN EN 50618 Annexe E
      • résistant à l'ozone selon DIN VDE 0283-618 / DIN EN 50618
      • résistant aux intempéries DIN VDE 0283-618 / DIN EN 50618 Annexe E
      • Résistance à la tension continue de l'isolation selon DIN VDE 0283-618 / DIN EN 50618 Tab. 2
      • Sunlight Resistance (SUN RES) selon UL Std. 1581 Sec. 1200
      • Certifications et approbations:
      • TÜV Rheinland

Utilisation

      • Le câble HELUPOWER® SOLARFLEX®-X H1Z2Z2-K UL est utilisé pour le câblage des modules solaires. Convient pour une pose directe dans le sol ; recommandation : pose dans un conduit. Ne convient pas pour une pose permanente dans l'eau. La tension continue maximale autorisée du système dans lequel le câble est utilisé ne doit pas dépasser 1,8 kV. Le câble est adapté à une utilisation dans et sur des appareils et installations avec une isolation de protection (classe de protection II). Les homologations selon EN, IEC et UL permettent un stockage économique et simplifient les listes de pièces.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible