![HELUPOWER® SOLARFLEX®-X H1Z2Z2-K UL](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M11025147_PF_1520x1160.jpg)
![HELUPOWER® SOLARFLEX®-X H1Z2Z2-K UL](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M11025147_PF_1520x1160.jpg)
HELUPOWER® SOLARFLEX®-X H1Z2Z2-K UL
- Câble pour systèmes photovoltaïques
- EN/IEC 1500 V DC
- UL 2000 V DC
Caractéristiques techniques HELUPOWER® SOLARFLEX®-X H1Z2Z2-K UL
Monoconducteur réticulé selon DIN VDE 0283-618 / DIN EN 50618, IEC 62930, UL-Std. 4703 (PV Wire) | |
Plage de température | pose fixe -40°C à +90°C |
Température de service admissible à l'âme | +120°C |
Tension nominale | AC U0/U 1000/1000 V DC U0/U 1500/1500 V UL (PV) DC 2000 V |
Tension d'essai | 6500 V |
Rayon de courbure minimum | pose fixe 5x Ø extérieur |
Détails du produit HELUPOWER® SOLARFLEX®-X H1Z2Z2-K UL
Construction
-
- Âme en cuivre étamé, brins fins selon DIN VDE 0295 cl. 5 / IEC 60228 cl. 5, UL Std. 1581
-
- Isolation conducteur: composé spécial réticulé
-
- x = sans conducteur de protection
-
- Gaine extérieure: composé spécial réticulé
-
- Couleur de la gaine: noir
Propriétés
-
- résistant: rayons UV, ozone, intempéries, eau
-
- pour usage en extérieur
-
- possibilité pose souterraine
-
- sans halogène
Tests
-
- sans halogène selon DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
-
- non-propagateur de la flamme selon DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2, UL VW-1
-
- densité des fumées DIN VDE 0482-1034-1+2 / DIN EN 61034-1+2 / IEC 61034-1+2 / BS 7622-1+2
-
- résistant aux UV selon DIN VDE 0283-618 / DIN EN 50618 Annexe E
-
- résistant à l'ozone selon DIN VDE 0283-618 / DIN EN 50618
-
- résistant aux intempéries DIN VDE 0283-618 / DIN EN 50618 Annexe E
-
- Résistance à la tension continue de l'isolation selon DIN VDE 0283-618 / DIN EN 50618 Tab. 2
-
- Sunlight Resistance (SUN RES) selon UL Std. 1581 Sec. 1200
-
- Certifications et approbations:
- TÜV Rheinland
Utilisation
-
- Le câble HELUPOWER® SOLARFLEX®-X H1Z2Z2-K UL est utilisé pour le câblage des modules solaires. Convient pour une pose directe dans le sol ; recommandation : pose dans un conduit. Ne convient pas pour une pose permanente dans l'eau. La tension continue maximale autorisée du système dans lequel le câble est utilisé ne doit pas dépasser 1,8 kV. Le câble est adapté à une utilisation dans et sur des appareils et installations avec une isolation de protection (classe de protection II). Les homologations selon EN, IEC et UL permettent un stockage économique et simplifient les listes de pièces.
Tous les articles HELUPOWER® SOLARFLEX®-X H1Z2Z2-K UL
Désignation de l'article
Num. d'article
|
N° AWG | Ø extérieur mm (approx.) | indice cuivre/km | Poids kg/km (approx.) |
---|