HELUKAT® 600S CAT.7 SF/FTP PUR CHAIN vert 4 x 2 x AWG 24 /7 Numéro d'article 805614
  • Certificat UL
  • Certificat CSA
  • Sans halogène (LS0H)
  • Résistant aux UV
  • Robuste
  • Compatible avec chaînes porte-câbles
  • Marquage de longueur en mètres
  • Certificat UKCA
  • Cat. 7
  • utilisable jusqu'à 10 Gigabit
  • Homologué CC-Link IE Field
  • Approbation 600V UL
  • pour une utilisation en mouvement permanent dans les chaînes porte-câbles

Détails de l'article

Numéro d'article
805614
Désignation de l'article
HELUKAT® 600S CAT.7 SF/FTP PUR CHAIN vert 4 x 2 x AWG 24 /7
Cross-sec. mm² (approx.)
0,22
Ø-conducteur environ mm
0,6
Ø-conducteur ca. mm
1,3
Ø extérieur mm (approx.)
8,7
indice cuivre/km
46,0
Poids kg/km (approx.)
95,0
Base de cuivre en EUR / 100 kg
150
Mètre par unité de conditionnement
100, 500, 1000
coupe individuelle possible
oui
EAN / GTIN
4060892314278
Numéro de tarif douanier
85444995

Caractéristiques techniques

Câble Ethernet industriel / Cat. 7 selon ISO/IEC 11801, DIN EN 50173, IEC 61156-6, DIN EN 50288-4-2, UL-Std. 444 (CMX), CSA-Std. C22.2 No. 214 - CMX, UL-Std. 758 (AWM) Style 20940
Plage de température en mouvement -30°C à +70°C
pose fixe -40°C à +80°C
UL (CMX) à +75°C
UL (AWM) à +80°C
Tension maximum de service 125 V (pas pour les installations à haute tension)
Tension d'essai cond./cond. 750 V
Résistance du conducteur à 20°C max. 87.6 Ohm/km
Résistance de boucle à 20°C max. 175.2 Ohm/km
Résistance d'isolement min. 5.0 GOhm x km
Capacité de service cond./cond. à 800 Hz:, approx. 45 pF/m
Vitesse relative de propagation approx. 77%
Impédance caractéristique de 1 à 100 MHz, 100 Ohm ± 15 Ohm
de 101 à 600 MHz, 100 Ohm ± 20 Ohm
Tenue au feu approx. 0.80 MJ/m
Rayon de courbure minimum en mouvement 15x Ø extérieur
pose fixe 8x Ø extérieur

Détails du produit

Construction

      • Âme en cuivre étamé, dimensions AWG
      • Isolation conducteur: PE moussé
      • Repérage des conducteurs: coloré, (Paires):
      • no. 1 : blanc / bleu
      • no. 2 : blanc /orange
      • no. 3 : blanc / vert
      • no. 4 : blanc / marron
      • Conducteurs torsardés par paires, longueur de pas optimisée
      • Élément d'écran: (Paires), feuillard aluminium doublé d'un film plastique (St)
      • Paires torsadées avec des longueurs pas optimales autour de la l'étoile centrale
      • 1. blindage : non-tissé conducteur métallisé
      • 2. blindage : tresse en fils de cuivre étamé
      • Gaine extérieure: PUR
      • Couleur de la gaine: vert
      • Marquage: métrique

Propriétés

      • résistant: huiles, rayons UV, hydrolyse, microbes, liquide de refroidissement, graisses
      • résistant à l'abrasion, résistant à l'entaillage, indéchirable, résistant à la coupure, résistant à l'usure, gaine très peu adhésive
      • compatible avec chaînes porte-câbles
      • sans halogène
      • non-propagateur de la flamme

Tests

      • sans halogène selon DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
      • non-propagateur de la flamme selon DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
      • Certifications et approbations:
      • CC-Link IE

Remarques

      • la structure du conducteur est basée sur les dimensions AWG, Les données relatives à la section nominale sont approximatives et ne sont fournies qu'à titre indicatif.
      • UL_Voltage_Rating: 600 V

Utilisation

      • HELUKAT® 600S CAT.7 SF/FTP PUR CHAIN est conçu pour les sollicitations répétées sur les pièces de machines en mouvement pour une pose en chaîne et apporte des propriétés de transmission de premier ordre dans les conditions les plus difficiles.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible