HELUCOM® FS120 A/I-DQ(ZN)(SR)H
Tous les articles

Caractéristiques techniques

Alle technischen Daten finden Sie im Datenblatt im Bereich Downloads

Détails du produit

Utilisation

      • Mit der Serie HELUCOM® FS120 ist es gelungen, durch eine spezielle Konstruktion und unter Einsatz besonders hochwertiger Materialien, einen Funktionserhalt in Anlehnung an IEC 60331-25 während 120 Minuten (Flammtemperatur bis 750°C) zu gewährleisten. Zusammen mit geeigneten Verlegesystemen stehen wichtige Kommunikationsmittel im Brandfall in Bereichen wie Strassen- und Bahntunnels oder in Geschäftsgebäuden im definierten Zeitraum uneingeschränkt zur Verfügung.

Tous les articles HELUCOM® FS120 A/I-DQ(ZN)(SR)H

Désignation de l'article
Num. d'article
Nombre de fibres Type de fibre Catégorie de fibre Nombre de brins par âme

Téléchargements

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible