![HELUCOM® AT-VQH(ZN)B2Y](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M801196_PF_1520x1160.jpg)
![HELUCOM® AT-VQH(ZN)B2Y](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M801196_PF_1520x1160.jpg)
HELUCOM® AT-VQH(ZN)B2Y noir 2K200/230
Numéro d'article 801196
Détails de l'article HELUCOM® AT-VQH(ZN)B2Y noir 2K200/230
- Numéro d'article
- 801196
- Désignation de l'article
- HELUCOM® AT-VQH(ZN)B2Y noir 2K200/230
- Nombre de fibres
- 2
- Type de fibre
- HCS 200/230
- Catégorie de fibre
- HCS
- Nombre de brins par âme
- 1
- Ø extérieur mm (approx.)
- 10,9
- Poids kg/km (approx.)
- 90,0
- Mètre par unité de conditionnement
- 1000
- possibilité de conditionnement individuel
- oui
- EAN / GTIN
- 4060892313523
- Numéro de tarif douanier
- 85447000
Caractéristiques techniques HELUCOM® AT-VQH(ZN)B2Y noir 2K200/230
Temperature range | Laying, min.: -5°C Laying, max.: +50°C Operating, min.: -25°C Operating, max.: +70°C |
Détails du produit HELUCOM® AT-VQH(ZN)B2Y noir 2K200/230
Construction
-
- Core type: Composite buffered
-
- GRP support element
-
- Strain relief elements: Aramide
-
- Type of armouring: Glass yarns
-
- Outer sheath material: PE
-
- Outer sheath colour: Black
Propriétés
-
- UV-resistant
-
- Oil-resistant
Tests
-
- Corrosiveness acc. to EN 50267-2-3
-
- Halogen-free acc. to IEC 60754-2
-
- Longitudinally water-tight acc. to IEC 60794-1-2-F5
Utilisation
-
- This HELUCOM® HCS fibre cable is suitable for fixed installation outdoors. Possible applications are normal and heavy-duty mechanical requirements for example in industrial environments. This is the reason we also equiped the cable with a non-metallic rodent-protection.With the tight buffer construction, direct plug manufacturing, even on site, poses no problems. With a HCS fibre transmission lengths of up to 300m can be achieved.
Téléchargements HELUCOM® AT-VQH(ZN)B2Y noir 2K200/230
Accessoires
Produits complémentaires