HELUCOM® A/I-VQ(ZN)BH
Tous les articles
Caractéristiques techniques HELUCOM® A/I-VQ(ZN)BH
Temperaturbereich | Verlegung, min.: -5°C Verlegung, max.: +50°C Betrieb, min.: -20°C Betrieb, max.: +60°C |
Détails du produit HELUCOM® A/I-VQ(ZN)BH
Construction
-
- Ader-Art: Kompaktader
-
- Zugentlastungselemente: Aramid
-
- Art der Bewehrung: Glasgarne
-
- Außenmantelmaterial: FRNC
-
- Außenmantelfarbe: schwarz
Propriétés
-
- UV-beständig
Tests
-
- Korrosivität nach EN 50267-2-3
-
- Halogenfreiheit nach IEC 60754-2
-
- Flammwidrigkeit nach IEC 60332-1-2 und IEC 60332-3
-
- Rauchdichte nach IEC 61034
Utilisation
-
- Diese HELUCOM® LWL-Kabel werden für die Datennetzverkabelung im Innen- und Außenbereich verwendet. Durch den schwarzen UV-beständigen Außenmantel und den nichtmetallischen Nagetierschutz ist das Kabel für den Außeneinsatz bestens geeignet. Ein großer Pluspunkt dieses Kabeltyps liegt in der platzsparenden Konstruktion. Wie beim Breakoutkabel erfolgt die Steckermontage direkt an der Vollader.
Tous les articles HELUCOM® A/I-VQ(ZN)BH
Désignation de l'article
Num. d'article
|
Nombre de fibres | Type de fibre | Catégorie de fibre | Nombre de brins par âme |
---|