![H05RN-F / 05RN-F](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M36001_PF_1520x1160.jpg)
![H05RN-F / 05RN-F](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M36001_PF_1520x1160.jpg)
H05RN-F / 05RN-F
- Câbles de raccordement en caoutchouc
- Pour contrainte mécanique faible
- pour usage en extérieur
Caractéristiques techniques H05RN-F / 05RN-F
Câbles de raccordement en caoutchouc, H05RN-F selon DIN VDE 0285-525-2-21 / DIN EN 50525-2-21; 05RN-F suivant la DIN VDE 0285-525-2-21 / DIN EN 50525-2-21 | |
Plage de température | en mouvement -25°C à +60°C pose fixe -30°C à +60°C |
Température de service admissible à l'âme | +60°C |
Tension nominale | AC U0/U 300/500 V |
Tension de service max. admissible | Courant alternatif (AC) cond./terre 318 V Courant triphasé (AC) cond./cond. 550 V Courant continu (DC) cond./terre 413 V Courant continu (DC) cond./cond. 825 V |
Tension d'essai cond./cond. | 2000 V |
Rayon de courbure minimum | 7,5x Ø extérieur |
Détails du produit H05RN-F / 05RN-F
Construction
-
- Âme en cuivre nu, brins fins selon DIN VDE 0295 cl. 5 / IEC 60228 cl. 5
-
- Isolation conducteur: Caoutchouc selon DIN VDE 0207-363-1 / DIN EN 50363-1 (type de mélange EI4)
-
- Repérage des conducteurs selon DIN VDE 0293-308, coloré
-
- Conducteur de protection : à partir de 3 cond.,
- G = avec conducteur de protection V/J,
- x = sans conducteur de protection
-
- Conducteurs torsadés, longueur de pas optimisée
-
- Gaine extérieure: Caoutchouc selon DIN VDE 0207-363-2-1 / DIN EN 50363-2-1 (type de mélange EM2)
-
- Couleur de la gaine: noir
Propriétés
-
- résistant: intempéries
-
- pour usage en extérieur
Tests
-
- non-propagateur de la flamme selon DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
-
- Certifications et approbations:
- H05RN-F: HAR
- H05RN-F: EAC
Remarques
-
- le conducteur a une structure métrique (mm²), les valeurs AWG sont approximatives et ne sont données qu'à titre indicatif
Utilisation
-
- Câble de raccordement pour une utilisation dans des endroits secs, humides et mouillés ainsi qu'à l'extérieur ; pour le raccordement d'appareils dans les ménages, les cuisines ou les bureaux en cas de légère sollicitation mécanique (p. ex. aspirateurs, appareils de cuisine et autres appareils ménagers et de jardin mobiles)
Tous les articles H05RN-F / 05RN-F
Désignation de l'article
Num. d'article
|
AWG (approx.) | Ø extérieur mm (approx.) | indice cuivre/km | Poids kg/km (approx.) |
---|