ESD-ADI
Tous les articles
Caractéristiques techniques ESD-ADI
Boîte d'assortiment |
Détails du produit ESD-ADI
Construction
-
- Matériau: Cuivre
-
- Surface: étamé
-
- Isolation: Polypropylène (PP)
-
- Boîte d'assortiment : Polychlorure de vinyle (PVC)
Remarques
-
- Prises vides :
- ESD 3 : 5 pcs. avec inscription 0,5mm² / 0,75mm² / 1,0mm² / 1,5mm² / 2,5mm²
- ESD 4 : 4 pcs. avec inscription 4,0mm² / 6,0mm² / 10,0mm² / 16,0mm²
- Toutes les tailles en longueur normale.
-
- Légende:
- Dimensions
- L - Longueur
- l - Longueur au centre du perçage
Utilisation
-
- Boite pratique au format de poche. Rechargeable, divisée en 4 ou 5 sections, avec identification de la section.
- Remplissage avec des manchon extrémité ADI.
Tous les articles ESD-ADI
Désignation de l'article
Num. d'article
|
Type | Code couleur | Pièce par unité de doncitionnement | possibilité de conditionnement individuel |
---|