ERG 50, ERG 120
Tous les articles

Caractéristiques techniques

Outil de montage

Détails du produit

Construction

      • Ergonomisches Handwerkzeug mit einstellbarer Spannungseinstellung und automatischem Abschneidemechanismus. Das um 360° drehbare Vorderteil ermöglicht den Einsatz des Werkzeugs in jeder Position. Ein Pralldämpfer fängt die Rückstösse ab, die beim Abschneiden der Kabelbinderenden auftreten.
      • Manuell einstellbare Spannung
      • Automatische Abschneidemechanismus
      • Länge 200 mm
      • Höhe 25 mm
      • Breite 125 mm
      • Gewicht 240 g

Utilisation

      • Pour les colliers de serrage en plastique.outil manuel ergonomique avec réglage de la tension et mécanisme de coupe automatique.
      • Grâce à la partie avant qui pivote à 360°, l'outil peut être utilisé dans n'importe quelle position.
      • Un amortisseur absorbe les chocs en retour qui se produisent lors de la coupe des extrémités des colliers de serrage. Tension réglable manuellement.
      • Mécanisme de coupe automatique.

Tous les articles ERG 50, ERG 120

Désignation de l'article
Num. d'article
Type Longueur mm poids approx. kg Largeur du serre-câble min-max en mm

Téléchargements

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible