![CV Compact elbow 90°](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M908481_PF_1520x1160.jpg)
![CV Compact elbow 90°](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M908481_PF_1520x1160.jpg)
CV Compact elbow 90°
Tous les articles
Caractéristiques techniques CV Compact elbow 90°
Raccord de tuyau coudé en laiton nickelé | |
Plage de température | -45°C à +105°C |
Indice de protection | IP 67 |
Détails du produit CV Compact elbow 90°
Construction
-
- Matériau: Laiton nickelé
-
- Manchon de mise à la terre: Acier
-
- Joint d'étanchéité: Polyamide (PA)
Remarques
-
- Convient aux gaines métalliques :
- Anaconda Sealtite®:
- EF, HTDL, OR, HC, HCX, ZHLS, HFX
Utilisation
-
- Construction de machines et d'installations
-
- Construction de robots
-
- Technique d'automatisation
-
- Construction automobile et navale
-
- Technique ferroviaire
-
- Technique d'installation
-
- Construction d'armoires électriques
Tous les articles CV Compact elbow 90°
Désignation de l'article
Num. d'article
|
Type de filetage | Taille | Longueur du filetage | Ouverture de clé mm |
---|