![CTSS-E](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M90900_PF_1520x1160.jpg)
![CTSS-E](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M90900_PF_1520x1160.jpg)
CTSS-E
Tous les articles
Caractéristiques techniques CTSS-E
Colliers de serrage en acier inoxydable | |
Plage de température | -80°C à +538°C |
Détails du produit CTSS-E
Construction
-
- Matériau: Acier inoxydable 1.4401 / AISI 316
-
- avec serrure à bille
Propriétés
-
- résistant: produits chimiques agressifs
-
- résistant à la corrosion
-
- résistant aux radiations
-
- anti-magnétique
-
- résistant à la température
Utilisation
-
- Pour une utilisation dans des conditions extrêmes, comme par exemple des températures élevées, un environnement agressif, une charge de traction élevée.
Tous les articles CTSS-E
Désignation de l'article
Num. d'article
|
Longueur mm | Capacité de charge N | Ø du faisceau mm | Largeur mm |
---|