Caractéristiques techniques

Socles de fixation
Plage de température -40°C à +85°C
temporairement à +105°C

Détails du produit

Construction

      • Matériau: Polyamide (PA) 6.6

Remarques

      • Légende:
      • H - Hauteur
      • W - largeur
      • L - Longueur
      • T - Épaisseur

Utilisation

      • Petit socle pour la fixation de la bande pour vis à tête fraisée, vis à tête cylindrique ou montage par rivets.

Tous les articles CTM-TC

Désignation de l'article
Num. d'article
Type Couleur Longueur mm Largeur maximale du serre-câble en mm

Téléchargements

Accessoires

Produits complémentaires

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible