Colliers de serrage avec cosse en plastique T 2-50 transparent

Colliers de serrage avec cosse en plastique T 2-50 transparent Numéro d'article 90151
  • Sans halogène (LS0H)

Détails de l'article

Numéro d'article
90151
Désignation de l'article
Colliers de serrage avec cosse en plastique T 2-50 transparent
Type
T 2-50
Couleur
transparent
Longueur mm
200,0
Capacité de charge N
110
Ø du faisceau mm
55
Largeur mm
2,5
Pièce par unité de doncitionnement
100
possibilité de conditionnement individuel
non
EAN / GTIN
4060892401190
Numéro de tarif douanier
39269097

Caractéristiques techniques

Colliers de serrage avec cosse en plastique
Plage de température -40°C à +85°C

Détails du produit

Construction

      • Matériau: Polyamide (PA) 6.6
      • Inflammabilité selon UL 94 (V2)

Propriétés

      • sans halogène
      • exempt de silicone

Remarques

      • noir : bonne résistance aux UV

Tests

      • Entflammbarkeit nach UL 94: V2

Utilisation

      • Construction de machines et d'installations
      • Construction de robots
      • Technique d'automatisation
      • Construction automobile et navale
      • Technique ferroviaire
      • Technique d'installation
      • Construction d'armoires électriques
      • pour la directionnalité et le montage

Téléchargements

Accessoires

Produits complémentaires

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible