CT-T
Tous les articles
Caractéristiques techniques CT-T
Colliers de serrage avec cosse en plastique | |
Plage de température | -40°C à +85°C |
Détails du produit CT-T
Construction
-
- Matériau: Polyamide (PA) 6.6
-
- Inflammabilité selon UL 94 (V2)
Propriétés
-
- sans halogène
-
- exempt de silicone
Remarques
-
- noir : bonne résistance aux UV
Tests
-
- Entflammbarkeit nach UL 94: V2
Utilisation
-
- Construction de machines et d'installations
-
- Construction de robots
-
- Technique d'automatisation
-
- Construction automobile et navale
-
- Technique ferroviaire
-
- Technique d'installation
-
- Construction d'armoires électriques
-
- pour la directionnalité et le montage
Tous les articles CT-T
Désignation de l'article
Num. d'article
|
Type | Couleur | Longueur mm | Capacité de charge N |
---|