![BHA / BHB / BHC eye type](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M93740_PF_1520x1160.jpg)
![BHA / BHB / BHC eye type](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M93740_PF_1520x1160.jpg)
BHA / BHB / BHC eye type
Tous les articles
Caractéristiques techniques BHA / BHB / BHC eye type
Cosses-câble selon DIN EN 45545-2 | |
forme de bride | Forme de bague |
Plage de température | -20°C à +115°C temporairement à +130°C |
Détails du produit BHA / BHB / BHC eye type
Construction
-
- Matériau: Laiton
-
- Surface: étamé par galvanisation
-
- Isolation: Polycarbonat (PC)
-
- partiellement isolé
-
- Inflammabilité selon UL 94 (V0)
Remarques
-
- Diamètre du rouleau 450 mm Diamètre intérieur 27 mm
- Fiches plates / cosses plates / cosses mâles en ruban sur demande.
-
- Légende:
- Dimensions
- a - Diamètre de perçage
- b - largeur bride
- d- Diamètre intérieur logement de l'âme
- l - Longueur au centre du perçage
Tests
-
- selbstverlöschend nach UL 94: V0
Utilisation
-
- Le matériel de connexion isolé au polycarbonate sur ruban a été développé comme solution économique pour la confection de câbles en moyennes et grandes séries.
Tous les articles BHA / BHB / BHC eye type
Désignation de l'article
Num. d'article
|
Type | Couleur | Section nominale de / à mm² | Pièce par unité de doncitionnement |
---|