![Anaconda Sealtite® HTDL](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M98149_PF_1520x1160.jpg)
![Anaconda Sealtite® HTDL](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M98149_PF_1520x1160.jpg)
Anaconda Sealtite® HTDL
Tous les articles
Caractéristiques techniques Anaconda Sealtite® HTDL
Gaine de protection | |
Plage de température | -45°C à +105°C temporairement à +120°C |
Indice de protection | IP 67 |
Détails du produit Anaconda Sealtite® HTDL
Construction
-
- Matériau: Acier galvanisé
-
- Matériau de la gaine extérieure: Chlorure de polyvinyle (PVC)
-
- bande d'acier renforcée, galvanisée et enroulée en spirale
-
- avec profil verrouillé
-
- conducteur continu en cuivre
-
- gaine en plastique extrudé
Propriétés
-
- UV-beständig
Remarques
-
- Raccords adaptés :
- LT-straight, LT-elbow 45°und 90°
- CV Compact straight, CV Compact elbow 45° und 90°
Utilisation
-
- Bonnes propriétés CEM.
- Grâce à la méthode de construction élaborée, la gaine en plastique et le tuyau intérieur tiennent l'un sur l'autre.
Tous les articles Anaconda Sealtite® HTDL
Désignation de l'article
Num. d'article
|
Ø extérieur mm (approx.) | Couleur | poids approx. kg | taille commerciale pouce |
---|
Téléchargements Anaconda Sealtite® HTDL
Accessoires
Produits complémentaires