Gaine de protection Anaconda Sealtite® HTDL 1 1/2" Numéro d'article 98154
  • Certificat UL
  • Certificat CSA
  • Résistant aux UV

Détails de l'article

Numéro d'article
98154
Désignation de l'article
Gaine de protection Anaconda Sealtite® HTDL 1 1/2"
Ø extérieur mm (approx.)
47,8
Couleur
noir
poids approx. kg
1,50
taille commerciale pouce
1 1/2
Ø-intérieur mm
40,3
Mètre par unité de conditionnement
15
coupe individuelle possible
non
EAN / GTIN
4060892389894
Numéro de tarif douanier
83071000

Caractéristiques techniques

Gaine de protection
Plage de température -45°C à +105°C
temporairement à +120°C
Indice de protection IP 67

Détails du produit

Construction

      • Matériau: Acier galvanisé
      • Matériau de la gaine extérieure: Chlorure de polyvinyle (PVC)
      • bande d'acier renforcée, galvanisée et enroulée en spirale
      • avec profil verrouillé
      • conducteur continu en cuivre
      • gaine en plastique extrudé

Propriétés

      • UV-beständig

Remarques

      • Raccords adaptés :
      • LT-straight, LT-elbow 45°und 90°
      • CV Compact straight, CV Compact elbow 45° und 90°

Utilisation

      • Bonnes propriétés CEM.
      • Grâce à la méthode de construction élaborée, la gaine en plastique et le tuyau intérieur tiennent l'un sur l'autre.

Téléchargements

Accessoires

Produits complémentaires

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible